メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅490mm

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅490mm MP09450110
通常単価(税別)
57,716
税込単価
63,488
通常出荷日:7日目

【特長】・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。・アルミフレーム横ア...

詳細を確認

型番:

MP09450110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP09450110の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ボール
ローラ材質
[樹脂] POM白ジュラコン
ローラ径(mm)
9
ローラ幅(mm)
10
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番機幅(mm)ピッチ(mm)機長(mm)ホイール径(mm)ホイール幅(mm)有効幅(mm)トラスココード質量材質
MP0945011049012.5(千鳥配列6.25)1000910450126-72797.2kgホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MP09450110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,716
( 63,488 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
・アルミフレーム横アリ溝付です。
・コンベヤははめ込み構造です。
・ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
【用途】
・小物ソーターの振分シュート
・小物品の組み立てやケース詰~検査ライン
・落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
【商品仕様】
・機幅(mm):490
・ピッチ(mm):12.5(千鳥配列6.25)
・機長(mm):1000
・ホイール径(mm):9
・ホイール幅(mm):10
・有効幅(mm):450
・トラスココード:126-7279
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]
・ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]
・フレーム:アルミ製
・ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅490mmの型番MP09450110のページです。 型番MP09450110に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅490mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅490mm
スチール製ローラコンベヤ 径Φ19.1×幅90-490 (ER型)
アルミ製ローラコンベヤ 径Φ42×幅240-490 (AR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KR型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KS型)
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
メーカー三鈴工機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機三鈴工機
通常価格57,716----33,007
通常出荷日7日目6日目6日目8日目9日目4日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ボールストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質POM白ジュラコンスチールアルミニウムスチールステンレス構造用アルミニウム合金
ローラ径(mm)919.14225.425.445.7
ローラ幅(mm)10----400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト