メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅280mm

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅280mm MP09250114
通常単価(税別)
46,815
税込単価
51,497
通常出荷日:3日目

【特長】・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。・アルミフレーム横ア...

詳細を確認

型番:

MP09250114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP09250114の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ボール
ローラ材質
[樹脂] POM白ジュラコン
ローラ径(mm)
9
ローラ幅(mm)
10
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番機幅(mm)ピッチ(mm)機長(mm)ホイール径(mm)ホイール幅(mm)有効幅(mm)トラスココード質量材質
MP0925011428012.5(千鳥配列6.25)1400910240127-51196.2kgホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MP09250114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,815
( 51,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
・アルミフレーム横アリ溝付です。
・コンベヤははめ込み構造です。
・ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
【用途】
・小物ソーターの振分シュート
・小物品の組み立てやケース詰~検査ライン
・落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
【商品仕様】
・機幅(mm):280
・ピッチ(mm):12.5(千鳥配列6.25)
・機長(mm):1400
・ホイール径(mm):9
・ホイール幅(mm):10
・有効幅(mm):240
・トラスココード:127-5119
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]
・ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]
・フレーム:アルミ製
・ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅280mmの型番MP09250114のページです。 型番MP09250114に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅280mm
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機三鈴工機テラウチミスミ
通常価格46,81533,00750,20886,9989746,570 -
通常出荷日3日目4日目7日目7日目7日目5日目〜
種類ローラローラローラ--ローラ
ローラ 種類ボールストレートストレート--ストレート
ローラ材質POM白ジュラコン構造用アルミニウム合金ABS樹脂--スチール
ローラ径(mm)945.730---
ローラ幅(mm)10400300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました