メカニカル部品技術窓口

【特長】・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤで...
詳細情報を確認する| MP09050102 | 【商品仕様】 ・機長(mm):200 ・トラスココード:126-2543 ・質量:0.7kg |
|---|---|
| MP09050104 | 【商品仕様】 ・機長(mm):400 ・トラスココード:127-2026 ・質量:1.1kg |
【特長】
・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
・アルミフレーム横アリ溝付です。
・コンベヤははめ込み構造です。
・ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
【用途】
・小物ソーターの振分シュート
・小物品の組み立てやケース詰~検査ライン
・落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
【商品仕様】
・機幅(mm):85
・ピッチ(mm):12.5(千鳥配列6.25)
・ホイール径(mm):9
・ホイール幅(mm):10
・有効幅(mm):45
【材質/仕上】
・ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]
・ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]
・フレーム:アルミ製
・ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6