メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズ

型番:

MMD3T4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMD3T4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径使用流体使用温度範囲JANコードトラスココード質量
MMD3T4ワンタッチチューブ継手4mm空気・窒素5~50℃4580114134625827-884627g

型番リスト

表示件数
型番
MMD3T4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,626
( 32,589 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り付けも簡単です。
・ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
・電池不要です。
【用途】
・精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
【商品仕様】
・接続口径:ワンタッチチューブ継手4mm
・使用流体:空気・窒素
・使用温度範囲:5~50℃
・JANコード:4580114134625
・トラスココード:827-8846
・質量:27g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズの型番MMD3T4のページです。 型番MMD3T4に関する仕様情報を記載しております。
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:4㎜ MMD3T4シリーズ
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:8㎜ MMD10T8シリーズ
前田シェル L-100型ドライヤー
前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-Dシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスSMC
通常価格29,62629,84348,8789,8818,676141,855 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目19日目
よく一緒に購入される商品

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト