17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30 MI-TAIKN-330-30

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30

通常単価(税別)
74,55367,313
税込単価
82,00874,044
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテ...

詳細を確認

ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

型番:

MI-TAIKN-330-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI-TAIKN-330-30の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MI-TAIKN-330-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,55367,313
( 74,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。
【用途】
・冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):300
・長さ(m):30
・厚さ(mm):3.0
・耐寒タイプ
・ライン付
・別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
・質量:37kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30の型番MI-TAIKN-330-30のページです。 型番MI-TAIKN-330-30に関する仕様情報を記載しております。
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×300×30
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×300
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン2×200
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン3×300
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電ライン3×300
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格74,55348,90848,90832,61062,66457,123
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト