17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m MIOR-230-12

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

通常単価(税別)
18,553
税込単価
20,408
通常出荷日:4日目

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテ...

詳細を確認

ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

型番:

MIOR-230-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIOR-230-12の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MIOR-230-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,553
( 20,408 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
【用途】
・食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):300
・長さ(m):12
・厚さ(mm):2.0
・フラットタイプ
・別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
・質量:11kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12mの型番MIOR-230-12のページです。 型番MIOR-230-12に関する仕様情報を記載しております。
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×300
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m
アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格18,55327,75313,02242,54625,24728,338
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト