17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス ミエールライン用ハンガー300W用

  • 種類
    関連部品
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    780-6523
  • 材質1
    一般鉄材
  • 材質2
    亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ
  • 長さ(m)
    288
  • 幅(mm)
    50

型番:

MI-LINE-300W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI-LINE-300Wの仕様・寸法情報

種類
関連部品
質量(g)
460.000
トラスココード
780-6523
材質1
一般鉄材
材質2
亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ
長さ(m)
288
幅(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MI-LINE-300W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。
【用途】
・アキレスミエールライン300mm幅用の専用ハンガーです。
【商品仕様】
・タイプ:ミエールライン300mm幅用
・アキレスミエールライン300mm幅用
・トラスココード:780-6523
・質量:0.46kg
【材質/仕上】
・一般鉄材
・亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレス ミエールライン用ハンガー300W用の型番MI-LINE-300Wのページです。 型番MI-LINE-300Wに関する仕様情報を記載しております。
アキレス ミエールライン用ハンガー300W用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス ミエールライン用ハンガー300W用
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー
岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレス
アキレス アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー
ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガー
メーカーアキレススワロンスワロン岡田装飾金物アキレススワロン
通常価格9426576061,466749531
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品カーテンカーテン関連部品関連部品関連部品
質量(g)460.000-----
トラスココード780-6523-----
材質1一般鉄材-----
材質2亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト