17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紅中 マジキリン MG

紅中 マジキリン

通常単価(税別)
34,482
税込単価
37,930
通常出荷日:7日目

【特長】・つっぱり棒を使用するので、床や天井に傷を最小限に抑える事が出来ます。・ストッパー&ロ...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • ポール長さ
    1600~2900mm
  • 幅(mm)
    4000
  • 長さ(m)
    2.8
  • 材質
    ポリエチレン
  • セット内容・付属品
    ポール3本:回転スライド式、シート1枚:PE/白色半透明、収納バッグ1枚:厚手不職布製
  • JANコード
    4573378290022
  • トラスココード
    828-6279
  • 質量
    10g

型番:

MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MGの仕様・寸法情報

種類
関連部品
ポール長さ
1600~2900mm
幅(mm)
4000
長さ(m)
2.8
材質
ポリエチレン
セット内容・付属品
ポール3本:回転スライド式、シート1枚:PE/白色半透明、収納バッグ1枚:厚手不職布製
JANコード
4573378290022
トラスココード
828-6279
質量
10g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,482
( 37,930 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つっぱり棒を使用するので、床や天井に傷を最小限に抑える事が出来ます。
・ストッパー&ロックボタンで楽々セッティング出来ます。
・シートをつけることでホコリをシャットアウトします。
・透けているので、光を通し内部が暗くなりません。
【用途】
・防塵、防虫、衛星対策に。
・塗装、清掃作業に。
・空調効率の向上に。
【商品仕様】
・幅(mm):4000
・長さ(m):2.8
・ポール3本:回転スライド式
・シート1枚:PE、白色半透明
・収納バッグ1枚:厚手不職布製
・ポール長さ1600mm~2900mmまで調整可能
・JANコード:4573378290022
・トラスココード:828-6279
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・ポール3本
・シート1枚
・収納バッグ1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅中 マジキリンの型番MGのページです。 型番MGに関する仕様情報を記載しております。
紅中 マジキリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅中 マジキリン
ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ
ライトパネル EDIT LPSシリーズ
ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ
スタッキング式ベルトパーティション
SPAZIALE astro Z-ww11
メーカー紅中トラスコ中山ナイキスガツネ工業ノーリツカグクロ株式会社
通常価格34,48226,828 -9,109 -31,78139,31811,350
通常出荷日7日目8日目〜4日目〜3日目10日目〜19日目
種類関連部品パーティーション-パーティーションパーティーション-
ポール長さ1600~2900mm-----
幅(mm)4000-----
長さ(m)2.8-----
材質ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト