17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KYC ハシゴ2700m/m MF-27

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KYC ハシゴ2700m/m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MF-27

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・モノシステム用オプション部材です。
・階段の設置できない狭小の現場で使用します。
・くさび緊結式足場です。
・安全で能率的な作業を提案する用途の広い足場です。
【用途】
・住宅工事に。
・塗装工事に。
・ビル工事に。
・モノシステム足場の簡易昇降設備に。
【商品仕様】
・内容:ハシゴ:2700mm
・内容:ハシゴ:2700mm
・トラスココード:851-5639
・質量:19.5kg
【材質/仕上】
・スチール
・溶融亜鉛メッキ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
材質1
スチール、溶融亜鉛メッキ
トラスココード
851-5639
質量(g)
19500
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト