メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16F

前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16F MDC16F
通常単価(税別)
180,528
税込単価
198,581

【特長】・清流MDC-16用交換カートリッジです。【商品仕様】・清流MDC-1...

詳細情報を確認する

型番:

MDC16F
解除
数量:

MDC16Fの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
MDC16F4580114131518838-74217kg

型番リスト

表示件数
型番
MDC16F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,528
( 198,581 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清流MDC-16用交換カートリッジです。
【商品仕様】
・清流MDC-16用交換カートリッジ
・前田シェル 清流 交換カートリッジ
・JANコード:4580114131518
・トラスココード:838-7421
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16Fの型番MDC16Fのページです。 型番MDC16Fに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル 清流 交換カートリッジ MDC16F
フクハラ AC400Vダブルトラップ
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C
iB-Cyclone IBCYシリーズ
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C
無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型
メーカー前田シェルサービスフクハラフクハラコガネイフクハラフクハラ
通常価格180,52871,4802,523,8456,571 -331,73661,373
通常出荷日7日目10日目10日目在庫品1日目〜10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました