メカニカル部品技術窓口

確定しました

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130

型番:

MCVS-JAB130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVS-JAB130の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MCVS-JAB130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,400
( 27,940 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):300
・許容荷重(N):2940
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・取付座(mm):108x108
・許容荷重(N):2940
・取付ピッチ(mm):80x80
・車輪取付総高(mm):177
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:2.21kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130の型番MCVS-JAB130のページです。 型番MCVS-JAB130に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS130
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 MCVS-KAB75
ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノ岐阜産研工業(ウカイ)ヨドノ
通常価格25,40013,9769,12812,14510,838 -11,572
通常出荷日2日目3日目4日目3日目5日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト