メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200 MCVS200
通常単価(税別)
25,405
税込単価
27,946
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。・各種重量物運搬に適しております。・始動抵抗...

詳細を確認

型番:

MCVS200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVS200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
200
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
1330
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
45
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
57
軸受
有り
ホイール材質
樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)質量材質
MCVS200キャスタ1330200201303457451.48kg車輪:MCナイロン

型番リスト

表示件数
型番
MCVS200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,405
( 27,946 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):1330
・車輪径D(mm):200
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):13034
・許容荷重(N):13034
・ボス幅W(mm):57
・車輪幅R(mm):45
・車輪
・質量:1.48kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200の型番MCVS200のページです。 型番MCVS200に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS130
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 MCVS-KAB75
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格25,4059,12813,97612,14521,2335,507
通常出荷日5日目4日目3日目3日目4日目3日目
車輪タイプ一体型一体型一体型-一体型一体型
車輪材質ナイロンナイロンナイロン-ナイロンナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)200100130-200100
軸径 d / 穴径 D(φ)201220-2012
最大荷重/許容荷重(kgf)1330360840-1330520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト