17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 MCVB-KB100 MCVB-KB100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 MCVB-KB100

販売終了

型番

MCVB-KB100

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):200
・許容荷重(N):1960
・取付ピッチ(mm):80x45
・取付座(mm):115x80
・取付ピッチ(mm):80x45
・取付座(mm):115x80
・許容荷重(N):1960
・車輪取付総高(mm):144
・固定式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:0.81kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト