メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75

型番:

MCVB-J75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVB-J75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量(kg)材質
MCVB-J75キャスタ9.5150147063x6382x821010.58車輪:MCナイロン、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
MCVB-J75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,708
( 5,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(kgf):150
・許容荷重(N):1470
・取付ピッチ(mm):63x63
・取付座(mm):82x82
・取付ピッチ(mm):63x63
・許容荷重(N):1470
・取付座(mm):82x82
・車輪取付総高(mm):101
・自在式
・プレート式
・質量:0.58kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75の型番MCVB-J75のページです。 型番MCVB-J75に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J100
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格4,7086,73414,95111,5723,90215,070
通常出荷日1日目3日目2日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト