メカニカル部品技術窓口

【特長】・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。・ラジアルベアリングを...
詳細情報を確認する| 型番 | 種類 | 取付穴径P(mm) | 許容荷重(kgf) | 許容荷重(N) | 取付ピッチ(mm) | 取付座(mm) | 車輪取付総高(mm) | 質量(kg) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVB-J150 | キャスタ | 11 | 350 | 3430 | 90x90 | 120x120 | 198 | 2.25 | 車輪:MCナイロン、金具:スチール |
【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):350
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):90x90
・取付座(mm):120x120
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):90x90
・取付座(mm):120x120
・車輪取付総高(mm):198
・自在式
・プレート式
・質量:2.25kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用
4.3通常価格(税別):780円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~

ハンマーキャスター
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~