メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130

通常単価(税別)
11,572
税込単価
12,729
通常出荷日:3日目

【特長】・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回...

詳細を確認

型番:

MCVB-J130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MCVB-J130の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MCVB-J130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,572
( 12,729 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):300
・許容荷重(N):2940
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・許容荷重(N):2940
・車輪取付総高(mm):177
・自在式
・プレート式
・質量:1.91kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130の型番MCVB-J130のページです。 型番MCVB-J130に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J100
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K130
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格11,5726,7344,70814,95110,8509,791
通常出荷日3日目3日目1日目2日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト