メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200 MCVB200
通常単価(税別)
21,233
税込単価
23,356
通常出荷日:4日目

【特長】・MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。・始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬...

詳細を確認

型番:

MCVB200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVB200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
200
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
1330
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
45
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
57
軸受
有り
ホイール材質
樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)質量(kg)材質
MCVB200キャスタ1330200201303457451.48k車輪:MCナイロン

型番リスト

表示件数
型番
MCVB200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,233
( 23,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
・始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):1330
・車輪径D(mm):200
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):13034
・許容荷重(N):13034
・ボス幅W(mm):57
・車輪幅R(mm):45
・車輪
・質量:1.48kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200の型番MCVB200のページです。 型番MCVB200に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格21,2335,5073,9029,79115,0706,734
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
車輪タイプ一体型一体型一体型一体型--
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロン--
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)20010075130--
軸径 d / 穴径 D(φ)20121020--
最大荷重/許容荷重(kgf)1330520360840--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト