メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75 MCVA-KA75
通常単価(税別)
4,744
税込単価
5,218
通常出荷日:5日目

【特長】・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。・各種重量物運搬に適しております。・始動抵抗が...

詳細を確認

型番:

MCVA-KA75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVA-KA75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量(kg)材質
MCVA-KA75キャスタ9.5150147063x4095x721010.41車輪:MCナイロン、金具:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
MCVA-KA75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,744
( 5,218 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(kgf):150
・許容荷重(N):1470
・取付ピッチ(mm):63x40
・取付座(mm):95x72
・取付ピッチ(mm):63x40
・許容荷重(N):1470
・取付座(mm):95x72
・車輪取付総高(mm):101
・固定式
・プレート式
・質量:0.41kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75の型番MCVA-KA75のページです。 型番MCVA-KA75に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 MCVS-KAB75
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J75
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格4,74417,6392,54310,64812,1454,708
通常出荷日5日目1日目3日目3日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト