メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130 MCVA-J130
通常単価(税別)
9,665
税込単価
10,632
通常出荷日:5日目

【特長】・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。・各種重量物運搬に適しております。・始動抵抗が...

詳細を確認

型番:

MCVA-J130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVA-J130の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量kg材質
MCVA-J130キャスタ11300294080x80108x1081771.83車輪:MCナイロン、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
MCVA-J130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,665
( 10,632 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):300
・許容荷重(N):2940
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付座(mm):108x108
・取付ピッチ(mm):80x80
・許容荷重(N):2940
・取付座(mm):108x108
・車輪取付総高(mm):177
・自在式
・プレート式
・質量:1.83kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130の型番MCVA-J130のページです。 型番MCVA-J130に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J130
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J130
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格9,6652,54310,64811,57217,6396,734
通常出荷日5日目3日目3日目3日目1日目3日目

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト