メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

型番:

MCVA130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCVA130の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
130
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
840
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
42
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
50
軸受
無し
ホイール材質
樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)質量(kg)材質
MCVA130キャスタ84013020823250420.66車輪:MCナイロン

型番リスト

表示件数
型番
MCVA130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,790
( 8,569 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
・始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):840
・車輪径D(mm):130
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):8232
・許容荷重(N):8232
・ボス幅W(mm):50
・車輪幅R(mm):42
・車輪
・質量:0.66kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130の型番MCVA130のページです。 型番MCVA130に関する仕様情報を記載しております。
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75
MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150
MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS130
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,7902,54310,64817,6399,79113,976
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
車輪タイプ一体型一体型一体型-一体型一体型
車輪材質ナイロンナイロンナイロン-ナイロンナイロン
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)13075150-130130
軸径 d / 穴径 D(φ)201020-2020
最大荷重/許容荷重(kgf)8403601000-840840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト