メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)

ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット) MC5
通常単価(税別)
3,306
税込単価
3,637
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。【用途】・T3X4、ME型エ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MC5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC5の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
オス・メスセット
使用流体
空気
-
-

商品情報

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)幅(mm)JANコードトラスココード質量
MC57510754953881988119838-565615g

型番リスト

表示件数
型番
MC5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,306
( 3,637 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。
【用途】
・T3X4、ME型エアーニッパを使用して樹脂成形品加工されているユーザー様に。
【商品仕様】
・奥行(mm):75
・高さ(mm):10
・幅(mm):75
・ゲートカットテーブルT3X4とME型ゲートカットエアーニッパを接続するカプラです。
・マイクロカプラ
・JANコード:4953881988119
・トラスココード:838-5656
・質量:15g

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)の型番MC5のページです。 型番MC5に関する仕様情報を記載しております。
ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)
コネクタ オス・メスセット ストレート
連結ワンタッチコネクタ オス・メスセット
コネクタ オス・メスセット エルボ
カプラ -メスプラグ-
カプラ -メス継手-
メーカー室本鉄工日本ピスコミスミ日本ピスコCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格3,306597 -1,010 -625 -548 -1,587 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準---標準標準
オス・メスオス・メスセット---プラグ(オス)ソケット(メス)
使用流体空気---水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト