17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジ MAS1427OR80

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジ

通常単価(税別)
61,48456,854
税込単価
67,63262,539
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。【用途】・糸入りシートのカーテン、シャッターシート...

詳細を確認

型番:

MAS1427OR80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAS1427OR80の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAS1427OR80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,48456,854
( 62,539 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
【用途】
・糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に適しています。
【商品仕様】
・色:透明オレンジ
・粘着剤:アクリル系粘着剤
・14cm幅×27m
・JANコード:4560313441403
・トラスココード:805-0948
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエステル糸+両面塩ビフィルム+アクリル系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジの型番MAS1427OR80のページです。 型番MAS1427OR80に関する仕様情報を記載しております。
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジ
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明
間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”
スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱
スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱
ストリップ型間仕切りシート
メーカー菊地シート菊地シートスワロンスワロンスワロントラスコ中山
通常価格61,48446,27759,097 -107,55996,79327,160 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜4日目4日目1日目〜
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト