17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明 MAS1427IT80

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明

通常単価(税別)
46,27742,792
税込単価
50,90547,071
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。【用途】・糸入りシートのカーテン、シャッターシート...

詳細を確認

型番:

MAS1427IT80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAS1427IT80の仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAS1427IT80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,27742,792
( 47,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
【用途】
・糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に適しています。
【商品仕様】
・色:透明色
・粘着剤:アクリル系粘着剤
・14cm幅×27m
・JANコード:4560313441397
・トラスココード:805-0947
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエステル糸+両面塩ビフィルム+アクリル系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明の型番MAS1427IT80のページです。 型番MAS1427IT80に関する仕様情報を記載しております。
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入透明
菊地 シートシャッター・間仕切用補修粘着シート 糸入オレンジ
間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”
ストリップ型間仕切りシート
スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm
スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm
メーカー菊地シート菊地シートスワロントラスコ中山スワロンスワロン
通常価格46,27761,48459,097 -27,160 -86,70287,137
通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目〜4日目4日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテンカーテン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト