17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)

アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)
通常単価(税別)
1,1281,678
税込単価
1,2411,846
通常出荷日:3日目~7日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MA5724A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラー
【商品仕様】
・ローラー径(mm):57
・ローラー幅(mm)(W):245
・ローラー単品(軸付)
・ローラ1本許容静荷重(kg):70
・トラスココード:126-4046
・質量:0.42kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MA45B40A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 45Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重15Kg
・三鈴 アルミローラMA45B型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:126-2545
・質量:0.32kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス製
・ シャフト:スチール製
MA45B60A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 45Φローラ幅(W)600mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重10Kg
・三鈴 アルミローラMA45B型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:126-2476
・質量:0.44kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス製
・ シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
45
300
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 45Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重15Kg・三鈴 アルミローラMA45B型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:126-2545・質量:0.32kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス製・ シャフト:スチール製
1個
45
600
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 45Φローラ幅(W)600mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重10Kg・三鈴 アルミローラMA45B型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:126-2476・質量:0.44kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス製・ シャフト:スチール製
1個
57
245
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラー・ローラー径(mm):57・ローラー幅(mm)(W):245・ローラー単品(軸付)・ローラ1本許容静荷重(kg):70
・トラスココード:126-4046・質量:0.42kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
3日目
1,678
( 1,846 )
7日目
1,128
( 1,241 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラMA45B/57型 1.5T(軸付)
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816B)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機トラスコ中山マキテック三鈴工機
通常価格1,128-908 -33,00734,986 --86,998
通常出荷日3日目〜3日目4日目7日目〜8日目7日目
種類長ローラ長ローラ----
長ローラ種類ストレートストレート----
特性標準標準----
ローラ材質アルミニウムアルミニウム----
表面処理なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト