メカニカル部品技術窓口

確定しました

三鈴 アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

三鈴 アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T MA45B400730
通常単価(税別)
56,868
税込単価
62,555
通常出荷日:3日目

【特長】・MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。・ベアリングに樹脂とステンレスを使...

詳細を確認
  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MA45B400730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA45B400730の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[アルミニウム] アルミニウム
ローラ径(mm)
45
ローラ幅(mm)
400
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番タイプローラー径ローラ幅(W)ピッチ(P)機長(L)フレーム許容荷重トラスココード質量材質
MA45B400730ストレートΦ45400mm75mm3000mm25kg126-721519.9kgローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン(R)、ボール:ステンレス、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MA45B400730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,868
( 62,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
・ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
・ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
【用途】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 45Φ
・ローラ幅(W)400mm
・ピッチ(P)75mm
・機長(L)3000mm
・フレーム許容荷重:25kg
・トラスココード:126-7215
・質量:19.9kg
【材質/仕上】
・ローラ及びフレーム:アルミ製
・ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス
・ シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5Tの型番MA45B400730のページです。 型番MA45B400730に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機トラスコ中山三鈴工機三鈴工機
通常価格56,86833,007908 -34,986 -86,99850,208
通常出荷日3日目4日目3日目7日目〜7日目7日目
種類ローラローラ-ローラ-ローラ
ローラ 種類ストレートストレート-ストレート-ストレート
ローラ材質アルミニウム構造用アルミニウム合金-アルミニウム-ABS樹脂
ローラ径(mm)4545.7-45-30
ローラ幅(mm)400400---300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト