17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)

アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
通常単価(税別)
9081,024
税込単価
9991,126
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MA45A50A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 45Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重25Kg
・三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-3548
・質量:0.44kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MA45A40A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 45Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg
・三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-3512
・質量:0.37kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
300
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 45Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg・三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-3512・質量:0.37kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
500
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 45Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重25Kg・三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-3548・質量:0.44kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908
( 999 )
3日目
1,024
( 1,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
メーカー三鈴工機三鈴工機トラスコ中山オークラ輸送機トラスコ中山オークラ輸送機
通常価格908-33,00734,986 --36,119 --
通常出荷日3日目4日目7日目〜4日目7日目〜在庫品1日目〜
種類長ローラ-----
長ローラ種類ストレート-----
特性標準-----
ローラ材質アルミニウム-----
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト