17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2T

アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2T
通常単価(税別)
33,00742,878
税込単価
36,30847,166
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2T。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MA38501030【特長】
・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
・フレームとローラーがアルミです。
・ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
【用途】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 38Φ:
・ローラ幅(W)500mm:
・ピッチ(P)100mm:
・機長(L)3000mm:
・フレーム許容荷重:25kg
【商品仕様】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
・トラスココード:126-8806
・質量:19.3kg
MA38241030【特長】
・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
・フレームとローラーがアルミです。
・ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
【用途】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 38Φ:
・ローラ幅(W)245mm:
・ピッチ(P)100mm:
・機長(L)3000mm:
・フレーム許容荷重:25kg
【商品仕様】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
・トラスココード:126-8787
・質量:13.6kg

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
245
・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています・フレームとローラーがアルミです・ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです・タイプ:ストレート・ローラー径 38Φ:・ローラ幅(W)245mm:
・ピッチ(P)100mm:・機長(L)3000mm:・フレーム許容荷重:25kg・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送・トラスココード:126-8787・質量:13.6kg
1個
500
・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています・フレームとローラーがアルミです・ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです・タイプ:ストレート・ローラー径 38Φ:・ローラ幅(W)500mm:
・ピッチ(P)100mm:・機長(L)3000mm:・フレーム許容荷重:25kg・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送・トラスココード:126-8806・質量:19.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,007
( 36,308 )
3日目
42,878
( 47,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2T。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラコンベヤMA38型 径38×1.2T
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
TS アルミローラコンベヤ
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
メーカー三鈴工機三鈴工機トラスコ中山オークラ輸送機テラウチ三鈴工機
通常価格33,007-33,00712,259 --66,139 -908 -
通常出荷日3日目4日目1日目〜8日目7日目3日目
種類ローラローラローラローラローラ-
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレート-
ローラ材質アルミニウム構造用アルミニウム合金機械構造炭素鋼管ステンレス硬質アルミ-
ローラ径(mm)3845.738.138.138.1-
フレーム 種類ストレートストレートストレート-ストレート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト