17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アルミローラMA22/38型 (軸付)

アルミローラMA22/38型 (軸付)
通常単価(税別)
651850
税込単価
716935
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA22/38型 (軸付)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MA3824A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)245mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg
・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:127-1932
・質量:0.23kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MA2230A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 22Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重10Kg
・三鈴 アルミローラMA22型 径22.9X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-1963
・質量:0.15kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MA3840A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重25Kg
・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-7285
・質量:0.31kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製
MA3830A【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 38Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg
・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-5686
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
22
300
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 22Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重10Kg・三鈴 アルミローラMA22型 径22.9X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-1963・質量:0.15kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
38
245
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)245mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:127-1932・質量:0.23kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
38
300
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-5686・質量:0.25kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
38
400
・アルミローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 38Φローラ幅(W)400mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重25Kg・三鈴 アルミローラMA38型 径38X1.2T(軸付)
・トラスココード:126-7285・質量:0.31kg【材質/仕上】・ローラ:アルミ製・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
3日目
678
( 746 )
3日目
716
( 788 )
3日目
850
( 935 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ アルミローラMA22/38型 (軸付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラMA22/38型 (軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラMA22/38型 (軸付)
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
スチールローラ-コンベヤ S38型
TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990
グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
メーカー三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチオークラ輸送機テラウチ
通常価格651-908 -16,860 -56,677 --98,684
通常出荷日3日目3日目5日目〜7日目4日目8日目
種類長ローラ長ローラ----
長ローラ種類ストレートストレート----
特性標準標準----
ローラ材質アルミニウムアルミニウム----
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト