メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三鈴 アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

三鈴 アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T MA38240715
通常単価(税別)
21,984
税込単価
24,182
通常出荷日:3日目

【特長】・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。・フレームとローラーがアルミです。・ベアリング・...

詳細を確認
  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MA38240715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA38240715の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[アルミニウム] アルミニウム
ローラ径(mm)
38
ローラ幅(mm)
245
フレーム 種類
ストレート

商品情報

製品仕様

型番タイプローラー径ローラ幅(W)ピッチ(P)機長(L)フレーム許容荷重トラスココード質量材質
MA38240715ストレートΦ38245mm75mm1500mm160kg126-40569.2kgローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MA38240715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,984
( 24,182 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
・フレームとローラーがアルミです。
・ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
【用途】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 38Φ
・ローラ幅(W)245mm
・ピッチ(P)75mm
・機長(L)1500mm
・フレーム許容荷重:160kg
・トラスココード:126-4056
・質量:9.2kg
【材質/仕上】
・ローラ及びフレーム:アルミ製
・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2Tの型番MA38240715のページです。 型番MA38240715に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
TS アルミローラコンベヤ
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機トラスコ中山オークラ輸送機テラウチ
通常価格21,98433,00750,20812,259 --66,139 -
通常出荷日3日目4日目7日目1日目〜8日目7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質アルミニウム構造用アルミニウム合金ABS樹脂機械構造炭素鋼管ステンレス硬質アルミ
ローラ径(mm)3845.73038.138.138.1
ローラ幅(mm)245400300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト