メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き) M763840S
通常単価(税別)
7,110
税込単価
7,821
通常出荷日:9日目

【特長】・高品質ベアリングを使用し、清音性にも優れています。【商品仕様】・スチールローラーφ76.3-...

詳細を確認

型番:

M763840S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M763840Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
低騒音性
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
76.3
幅 W(mm)
400

商品情報

製品仕様

型番質量材質
M763840S4.19kgローラーパイプ:スチール、ベアリング:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
M763840S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,110
( 7,821 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ベアリングを使用し、清音性にも優れています。
【商品仕様】
・スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
・質量:4.19kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:スチール
・ベアリング:スチール
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)の型番M763840Sのページです。 型番M763840Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ15-W100(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W400(シャフト無し)
TS 樹脂製ローラーΦ20 (シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ57.2-W900(シャフト付き)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格7,1102,8478312,5271,932 -3,900
通常出荷日9日目9日目7日目7日目9日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ-
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレート-
特性低騒音性標準標準標準標準-
ローラ材質スチール樹脂アルミニウムアルミニウム樹脂-
表面処理なしなし--なし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト