17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TS スチールローラーΦ60.5

TS スチールローラーΦ60.5
通常単価(税別)
4,0326,545
税込単価
4,4357,200
通常出荷日:9日目

【特長】・高品質ベアリングを使用しています。・清音性にも優れています。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ローラ種類ローラ材質ローラ幅ローラ径シャフト有無
M602330Sストレートスチール300mmφ60.5
M602365Sストレートスチール650mmφ60.5
M602395Nストレートスチール950mmφ60.5

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

シャフト材質

質量

(kg)

最小発注数量
シャフト
300
スチール
1.76
1個
シャフト
650
スチール
3.53
1個
軸なし(丸穴)
950
-
3.32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,032
( 4,435 )
9日目
5,968
( 6,565 )
9日目
6,545
( 7,200 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高品質ベアリングを使用しています。・清音性にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラーΦ60.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラーΦ60.5
TS 樹脂製ローラーΦ30
TS アルミローラコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
メーカーテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機トラスコ中山
通常価格4,032-2,204 -66,139 ---36,119 -
通常出荷日9日目9日目7日目6日目12日目7日目〜
種類長ローラ長ローラ----
長ローラ種類ストレートストレート----
特性低騒音性標準----
ローラ材質スチール樹脂----
表面処理なしなし----

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト