メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ

レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ M1801F
通常単価(税別)
123,138
税込単価
135,452
通常出荷日:14日目

【特長】・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジです。・第1フィルターは95%以上の水滴を除去しま...

詳細を確認

型番:

M1801F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1801Fの仕様・寸法情報

種類
[交換用エレメント] 交換エレメント
JANコード
4580114132027
トラスココード
838-7413
材質
ケース:アルミ・内部:ステンレス
交換エレメント
レマン・ドライフィルター用第1エレメント
質量(g)
4700

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)JANコードトラスココード質量材質
M1801Fφ160×3054580114132027838-74134.7kgケース:アルミ、内部:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
M1801F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,138
( 135,452 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジです。
・第1フィルターは95%以上の水滴を除去します。
・M-180A-5、M-180-5用第1フィルターカートリッジです。
【商品仕様】
・寸法(mm):160φ×305
・寸法(mm):160φ×305
・JANコード:4580114132027
・トラスココード:838-7413
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・ケース:アルミ
・内部:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズの型番M1801Fのページです。 型番M1801Fに関する仕様情報を記載しております。
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1401Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第2エレメント
レマン・ドライフィルター
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格123,13889,3677,7827,217 -21,390 -68,392
通常出荷日14日目14日目4日目1日目〜1日目〜14日目
種類交換エレメント交換エレメント-交換エレメント--
JANコード45801141320274580114132003----
トラスココード838-7413838-7402----
材質ケース:アルミ・内部:ステンレスケース:アルミ・内部:ステンレス-ケース:アルミ、内部:特殊綿--
交換エレメントレマン・ドライフィルター用第1エレメントレマン・ドライフィルター用第1エレメント----

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト