メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズ

型番:

M1031F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1031Fの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)JANコードトラスココード質量材質
M1031F25.4φ×82.64580114131921838-737642gケース:アルミ、内部:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
M1031F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,782
( 8,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジです。
・第1フィルターは95%以上の水滴を除去します。
・M-103-5用第1フィルターカートリッジです。
【商品仕様】
・寸法(mm):25.4φ×82.6
・寸法(mm):25.4φ×82.6
・JANコード:4580114131921
・トラスココード:838-7376
・質量:42g
【材質/仕上】
・ケース:アルミ
・内部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズの型番M1031Fのページです。 型番M1031Fに関する仕様情報を記載しております。
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1401Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ
レマン・ドライフィルター用第2エレメント
レマン・ドライフィルター
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格7,78289,367123,1387,217 -21,390 -68,392
通常出荷日4日目14日目14日目1日目〜1日目〜14日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト