17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力測定シート プレスケール ロールタイプ

  • 一部SALE 2025/12/31まで
  • 数量スライド割引

【特長】・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます・目に見え...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    圧力測定シート
  • 精度
    ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度値にて)
  • 使用推奨湿度
    35~80%RH

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 幅と使用推奨温度がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用推奨温度

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 圧力範囲(Mpa)

  • 用途

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用推奨温度

(mm)

長さ

(m)

圧力範囲

(Mpa)

用途

仕様

材質

質量(g)

最小発注数量
4549826095907
180-5226
20~30℃
320
3
0.05~0.2
微圧用
ツーシートタイプ
-
2220
1個
4549826095976
180-5218
20~30℃
270
10
130~300
超高圧用
モノシートタイプ
-
1140
1個
4549826095969
180-5212
20~30℃
270
10
50~130
高圧用
モノシートタイプ
-
1120
1個
4549826095914
804-9544
20~30℃
270
4
0.2~0.6
極超低圧用
ツーシートタイプ
-
1200
1個
4549826095921
804-9545
20~30℃
270
5
0.5~2.5
超低圧用
ツーシートタイプ
-
1300
1個
4549826579728
368-8919
180~220℃(両面加熱)
270
6
0.5~2.5
超低圧用
ツーシートタイプ
PETフィルムベース
1050
1個
4549826095938
804-9542
20~30℃
270
10
2.5~10
低圧用
ツーシートタイプ
-
1500
1個
4549826095952
804-9543
20~30℃
270
10
10~50
中圧用
モノシートタイプ
-
1100
1個
4549826095945
180-5210
20~30℃
270
10
10~50
中圧用
ツーシートタイプ
-
1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,98048,381
( 53,219 )
4日目
56,16940,593
( 44,652 )
4日目
56,16940,593
( 44,652 )
1日目
51,51040,595
( 44,655 )
4日目
56,169
( 61,786 )
4日目
72,675
( 79,943 )
1日目
51,51040,595
( 44,655 )
1日目
54,00040,591
( 44,650 )
2日目
56,16940,593
( 44,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・目に見えない「圧力」を可視化します
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 幅と使用推奨温度がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力測定シート プレスケール ロールタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パッケージの確認に使用しています
5
満足度:5.0
当社製品をパッケージに使うシールの加圧具合を確かめるのに使用しています。当社では大きな工事をした際などの、大きな変化点が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用
フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
角形アダプター オリフィス流量計用
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:
メーカー富士フイルム柴田科学オーバル柴田科学アズワンコフロック
通常価格51,510-48,7808,37670,00090,15471,700 -
通常出荷日1日目〜6日目在庫品1日目6日目7日目39日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプ圧力測定シート-----
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度値にて)-----
使用推奨湿度35~80%RH-----
よく一緒に購入される商品

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト