メカニカル部品技術窓口

【特長】・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周り...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 塩ビ管呼び径 | H | L | 最高使用温度 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV50N | 50mm | 154mm | 155mm | 50℃ | 4901860803250 | 850-6434 | 1000g | 本体材質:PVC、シール材質:EPDM |
【特長】
・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50mm
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・H:154mm
・L:155mm
・最高使用温度:50℃
・シールパッキン仕様にはFPMもございます。ご指定下さい
・JANコード:4901860803250
・トラスココード:850-6434
・質量:1000g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オンダ製作所
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 レバーハンドル レデューストボア(SCS13A)
5通常価格(税別):1,489円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)
5通常価格(税別):2,767円~

ハマイ
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(蝶ハンドル型)
5通常価格(税別):4,043円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

日本ピスコ
ステンレスボールバルブ10シリーズ
4.3通常価格(税別):2,995円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
0
フジキン
1.96MPa コンパクトタイプボールバルブ 黄銅製 3方 ねじ込み
0通常価格(税別):5,109円~