メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

型番:

LV32N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LV32Nの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体形状
ストレート
本体材質
[樹脂製] PVC
使用流体
水 / 薬品
供給側 接続種類
樹脂管接続
供給側 配管パイプ径(φ)
32
制御側 接続種類
樹脂管接続
制御側 配管パイプ径(φ)
32
ハンドル形状
T形ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
0~50
長さ L(mm)
114
高さ H(mm)
119
操作方式
手動式
シートリング材質
EPDM
JANコード
4901860802994
トラスココード
850-6430
質量(g)
400

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径HL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
LV32N32mm119mm114mm50℃4901860802994850-6430400g本体材質:PVC、シール材質:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
LV32N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:32mm
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・H:119mm
・L:114mm
・最高使用温度:50℃
・シールパッキン仕様にはFPMもございます。ご指定下さい
・JANコード:4901860802994
・トラスココード:850-6430
・質量:400g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32の型番LV32Nのページです。 型番LV32Nに関する仕様情報を記載しております。
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM
エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32
エスロン ボールバルブ フランジ式 本体PVC OリングEPDM
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格4,6977,82210,5692,634 -5,8982,842 -
通常出荷日7日目3日目3日目1日目〜1日目1日目〜
特性・用途該当なし該当なし-耐食性・耐薬品 / 禁油-耐食性・耐薬品 / 禁油
本体形状ストレートストレート-ストレート-ストレート
本体材質PVCPVC-PVC-PVC
使用流体水 / 薬品水 / 薬品-水 / 薬品-水 / 薬品
供給側 接続種類樹脂管接続樹脂管接続-TS式-フランジ式(JIS10K)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト