メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS ステンレスローラシャフトナシ

TS ステンレスローラシャフトナシ LSU2515
通常単価(税別)
1,416
税込単価
1,558
通常出荷日:7日目

【特長】・ベアリングから、割ピンに至るまでオールステンレス(SUS304)です。・極小物搬送向です。【...

詳細を確認

型番:

LSU2515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSU2515の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス製ローラーφ25-W150(シャフト無し)
ローラー径(mm):25
ローラー幅(mm):150
ローラー耐荷重(kg/本):35
肉厚(mm):1.0
ローラ幅(W)150mmローラ単品

型番リスト

表示件数
型番
LSU2515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,416
( 1,558 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングから、割ピンに至るまでオールステンレス(SUS304)です。
・極小物搬送向です。
【用途】
・オールステンレス製、軽荷重向け
【商品仕様】
・ローラ幅(W)150mmローラ単品
・TS ステンレスローラシャフトナシ
・質量:0.11kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS ステンレスローラシャフトナシの型番LSU2515のページです。 型番LSU2515に関する仕様情報を記載しております。
TS ステンレスローラシャフトナシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS ステンレスローラシャフトナシ
TS アルミローラコンベヤ
TS スチールローラシャフトツキ
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS 樹脂製ローラーΦ30
TS スチールローラシャフトツキ W400
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格1,41666,139 -1,1869852,204 -1,315
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト