メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm

TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm LS2030S
通常単価(税別)
974
税込単価
1,071
通常出荷日:7日目

【特長】・スチールでは最小の22mmピッチで極小物搬送向です。【用途】・極小物軽量品の搬送に最適です。...

詳細を確認

型番:

LS2030S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS2030Sの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
幅 W(mm)
300
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途ローラ幅(W)質量材質
LS2030S極小物軽量品の搬送に最適300mm0.3kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
LS2030S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールでは最小の22mmピッチで極小物搬送向です。
【用途】
・極小物軽量品の搬送に最適です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付)
・TS スチールローラシャフトツキ
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mmの型番LS2030Sのページです。 型番LS2030Sに関する仕様情報を記載しております。
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ W300
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅450mm
TS スチールローラシャフトツキ
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 極小物搬送向
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 軽量小物搬送向
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格9749851,8451,1861,1961,094
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ-長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレート-ストレートストレート
特性標準標準低騒音性-標準標準
ローラ材質スチールスチールスチール-アルミニウムアルミニウム
表面処理なしなしなし-なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト