17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LEVEL PAD レベル調整機能付き防振パッド 重量級対応 LPN15/25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEVEL PAD レベル調整機能付き防振パッド 重量級対応 LPN15/25

販売終了

型番

LPN15

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・横ゆれ防止に特化した丸型形状です。
・射出成形機、ブロー成形機向けに開発。
・最低地上高を低く抑えた専用設計です。
・JANコード:4582138980417
【セット内容/付属品】
・取付ボルト、ナット、ワッシャ、取付ベース付

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
828-9278
種類
マウント形
アジャストボルト形の種類
底面ゴム付
マウント形の種類
ゴムマウント形
高さ調節ハンドル
あり
ねじ材質
スチール
ねじ表面処理
なし
本体材質
鋳鉄
本体表面処理
なし
底面ゴム材質
ニトリルゴム
幅 W(mm)
150
荷重範囲(kN)
12.501~16.000

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト