17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ウォーム減速機

通常単価(税別)
20,86480,854
税込単価
22,95088,939
通常出荷日:8日目

【特長】・低騒音高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームである事から他の直交ギア(ベベルギア・ハイポイドギア...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応モータ

減速比

軸方向

特性

芯間距離

(mm)

出力軸配置詳細

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
その他
10
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917416
848-3533
7
1個
その他
15
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917423
848-3534
7
1個
その他
20
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917430
848-3535
7
1個
その他
30
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917447
848-3536
7
1個
その他
50
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917461
848-3538
7
1個
その他
60
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917478
848-3539
7
1個
その他
20
90度
その他
60
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917508
848-3542
10
1個
その他
40
90度
その他
60
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917522
848-3544
10
1個
その他
50
90度
その他
60
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917539
848-3545
10
1個
その他
30
90度
その他
80
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917652
848-3557
20
1個
その他
50
90度
その他
80
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917676
848-3559
20
1個
その他
20
90度
その他
100
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917713
848-3514
39
1個
その他
50
90度
その他
100
入力軸を手前から見て出力軸が左下側
4571115917744
848-3517
39
1個
その他
10
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918390
848-3631
7
1個
その他
15
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918406
848-3632
7
1個
その他
40
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918437
848-3635
7
1個
その他
50
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918444
848-3636
7
1個
その他
60
90度
その他
50
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918451
848-3637
7
1個
その他
40
90度
その他
60
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918505
848-3642
10
1個
その他
20
90度
その他
70
入力軸を手前から見て出力軸が右下側
4571115918550
848-3647
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,331
( 24,564 )
8日目
22,331
( 24,564 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
26,787
( 29,466 )
8日目
26,787
( 29,466 )
8日目
26,787
( 29,466 )
8日目
49,233
( 54,156 )
8日目
49,233
( 54,156 )
8日目
80,854
( 88,939 )
8日目
80,854
( 88,939 )
8日目
22,331
( 24,564 )
8日目
22,331
( 24,564 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
20,864
( 22,950 )
8日目
26,787
( 29,466 )
8日目
36,300
( 39,930 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音
高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームである事から他の直交ギア(ベベルギア・ハイポイドギア・ネジギア)に比べて低騒音運転を実現しました
・高効率
高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームを採用する事により、ギア効率90%以上を実現しました
・安全
出力軸が中空軸構造(ホローシャフト)なので、機械へのダイレクト取付が可能で、従来の中実軸(ソリッドシャフト)と違いカップリング・スプロケット等の接続部品が不要です
・取付自由
専用のロングライフオイルの採用により密閉構造とし、自由な取付を可能にしました

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーム減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーム減速機
2段ウォーム減速機N-PDFタイプ
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
メーカーシグマー技研ベルポニーマキシンコーニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー
通常価格20,864-91,240 -51,12056,688 -59,688 -60,998 -
通常出荷日8日目19日目10日目3日目〜3日目3日目〜
本体取付脚付ベース取付脚なしフランジフランジフランジ
軸 種類中空中実中空中実中実中実
モータ有無なしなしなしなしなし(アダプタタイプ)なし(ダイレクトタイプ)
出力軸配置直交平行出力軸両軸同軸同芯軸同芯軸
材質/仕上鋳物(FC200)、特殊黄銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト