17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シグマー ウォーム減速機 LMV-B-135-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シグマー ウォーム減速機

販売終了

型番

LMV-B-135-60

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・低騒音・・高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームである事から他の直交ギア(ベベルギア・ハイポイドギア・ネジギア)に比べて低騒音運転を実現しました。
・高効率・・高速軸に特殊歯形をもつ6条ウォームを採用する事により、ギア効率90%以上を実現しました。
・安全・・出力軸が中空軸構造(ホローシャフト)なので、機械へのダイレクト取付が可能で、従来の中実軸(ソリッドシャフト)と違いカップリング・スプロケット等の接続部品が不要です。
・取付自由・・専用のロングライフオイルの採用により密閉構造とし、自由な取付を可能にしました。
【商品仕様】
・出力軸垂直、芯間距離135mm
・入力軸を手前から見て出力軸が左下側、減速比1/60
・JANコード:4571115917898
・トラスココード:848-3532
・質量:82kg
【材質/仕上】
・鋳物(FC200)
・特殊黄銅

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト