メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ LB250
通常単価(税別)
7,628
税込単価
8,391
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ボス幅(mm):40・許容荷重(N):1380・許容荷重(N):1380・ボス幅(mm)...

詳細を確認

型番:

LB250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LB250の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
250
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
138
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
32
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
46
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量(kg)材質
LB250キャスタ4013803.2車輪:ゴム

型番リスト

表示件数
型番
LB250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,628
( 8,391 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):40
・許容荷重(N):1380
・許容荷重(N):1380
・ボス幅(mm):40
・ベアリング入
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φの型番LB250のページです。 型番LB250に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ
ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,6283,4594,4228,7072,6204,005
通常出荷日8日目7日目3日目7日目3日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール-一体型一体型
車輪材質ゴムゴムゴム-鋳物鋳物
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)250150200-100130
軸径 d / 穴径 D(φ)201217-1220
最大荷重/許容荷重(kgf)1384562-200360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト