17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990

TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990
通常単価(税別)
56,67775,115
税込単価
62,34582,627
通常出荷日:7日目

テラウチ フリーローラコンベヤ TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

LA20600209【特長】
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
【用途】
・極小物搬送向です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):20
・肉厚(mm):2.0
・ローラー幅(W)(mm):600
・ピッチ(mm):22
・機長(mm):990
・ローラー耐荷重(kg/本):6
・フレーム荷重:90kg
・トラスココード:858-2542
・質量:17kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
LA20300209【特長】
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
【用途】
・極小物搬送向です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):20
・肉厚(mm):2.0
・ローラー幅(W)(mm):300
・ピッチ(mm):22
・機長(mm):990
・ローラー耐荷重(kg/本):12
・フレーム荷重:90kg
・トラスココード:858-2533
・質量:9kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

仕様1

仕様2

最小発注数量
300
12
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です・極小物搬送向です・ローラー径(mm):20・肉厚(mm):2.0・ローラー幅(W)(mm):300・ピッチ(mm):22・機長(mm):990
・ローラー耐荷重(kg/本):12・フレーム荷重:90kg・トラスココード:858-2533・質量:9kg
1個
600
6
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です・極小物搬送向です・ローラー径(mm):20・肉厚(mm):2.0・ローラー幅(W)(mm):600・ピッチ(mm):22・機長(mm):990
・ローラー耐荷重(kg/本):6・フレーム荷重:90kg・トラスココード:858-2542・質量:17kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,677
( 62,345 )
7日目
75,115
( 82,627 )
7日目

詳細情報

基本情報

テラウチ フリーローラコンベヤ TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミローラコンベヤ ピッチ22 機長990
TS アルミローラコンベヤ
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
メーカーテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格56,677-66,139 -98,68447,620 ---
通常出荷日7日目7日目8日目4日目11日目6日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質アルミニウム硬質アルミABS樹脂アルミニウムスチールスチール
ローラ径(mm)2038.1-425760.5
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト