メカニカル部品技術窓口

| 型番 | ローラ幅(W) | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|
| LA2015S | 150mm | 0.1kg | フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ/ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール製 |
【特長】
・極小物搬送向です。
・ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
【用途】
・極小物搬送向です。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付)
・TS アルミローラシャフトツキ
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
5
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5