17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TS アルミローラーコンベアLA15B型

TS アルミローラーコンベアLA15B型
通常単価(税別)
29,95842,817
税込単価
32,95447,099
通常出荷日:8日目

テラウチ フリーローラコンベヤ TS アルミローラーコンベアLA15B型。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

LA15B501705【特長】
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています。
【用途】
・極小物品の搬送に最適。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)500mmピッチ:17mm
・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg
・TS アルミローラーコンベアLA15B型
・質量:7kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
LA15B401705【特長】
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています。
【用途】
・極小物品の搬送に最適。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)400mmピッチ:17mm
・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg
・TS アルミローラーコンベアLA15B型
・質量:6kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
LA15B151705【特長】
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています。
【用途】
・極小物品の搬送に最適。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)150mmピッチ:17mm
・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg
・TS アルミローラーコンベアLA15B型
・質量:3kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
LA15B101705【特長】
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています。
【用途】
・極小物品の搬送に最適。
【商品仕様】
・ローラ幅(W)100mmピッチ:17mm
・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg
・TS アルミローラーコンベアLA15B型
・質量:2kg
【材質/仕上】
・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ
・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
100
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています・極小物品の搬送に最適・ローラ幅(W)100mmピッチ:17mm・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg・TS アルミローラーコンベアLA15B型・質量:2kg【材質/仕上】・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
1個
150
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています・極小物品の搬送に最適・ローラ幅(W)150mmピッチ:17mm・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg・TS アルミローラーコンベアLA15B型・質量:3kg【材質/仕上】・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
1個
400
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています・極小物品の搬送に最適・ローラ幅(W)400mmピッチ:17mm・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg・TS アルミローラーコンベアLA15B型・質量:6kg【材質/仕上】・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
1個
500
・ローラーピッチ17mmと小さく極小物品の搬送に最適。スチール製プレスベアリングを使用しています・極小物品の搬送に最適・ローラ幅(W)500mmピッチ:17mm・機長:510mm
・フレーム荷重:96kg・TS アルミローラーコンベアLA15B型・質量:7kg【材質/仕上】・フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ・ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,958
( 32,954 )
8日目
31,089
( 34,198 )
8日目
37,307
( 41,038 )
8日目
42,817
( 47,099 )
8日目

詳細情報

基本情報

テラウチ フリーローラコンベヤ TS アルミローラーコンベアLA15B型。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミローラーコンベアLA15B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミローラーコンベアLA15B型
アルミローラーコンベヤ LA20型
TS アルミ製ローラーφ15-W100(シャフト付き)
TS アルミ製ローラーφ15-W200(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W150(シャフト無し)
TS アルミ製ローラーφ15-W350(シャフト付き)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格29,958-36,004 -8319849241,102
通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類ローラローラ----
ローラ 種類ストレートストレート----
ローラ材質アルミニウム硬質アルミ----
ローラ当たりの強度(kg)96-----
フレーム 種類ストレートストレート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト