17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

圧着ソケット直管専用型ハーフ

  • 材質
    外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム
  • 耐熱温度 (℃)
    -30~130
  • 耐圧力 (MPa)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30~130
  • 付属品
    65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属
  • 使用六角レンチ (mm)
    10
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

L

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
A:65、B:2 1/2
70
145
100
4560263690258
828-6838
1700
1個
A:80、B:3
165
80
116
4560263690272
828-6839
2200
1個
A:100、B:4
195
80
142
4560263690296
828-6840
2800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,751
( 11,826 )
2日目
13,169
( 14,486 )
2日目
16,528
( 18,181 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です
・取り付けや締め込みは至って簡単、ネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します
【用途】
・運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修
・水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ソケット直管専用型ハーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ソケット直管専用型ハーフ
銅管直管専用型
銅管兼用型(継手部・直管部)
圧着ソケットM用交換ゴム
コダマ 圧着ソケットL用交換ゴム
コダマ 圧着ソケットS/W用交換ゴム
メーカー児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業
通常価格10,751-7,500 -7,500 -1,743 -2,516 -2,732 -
通常出荷日2日目3日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜1日目〜
材質外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴムダクタイル鋳鉄ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)-30~130-30~80-30~80---
耐圧力(MPa)211---
使用温度範囲(℃)-30~130-----
付属品65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属--説明書説明書説明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト