メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズ

インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズ L70T8
通常単価(税別)
11,257
税込単価
12,383
通常出荷日:7日目

【特長】・ワンタッチで取り付けも簡単です。・フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。・ロングライフ...

詳細を確認

型番:

L70T8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L70T8の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径使用流体使用温度範囲JANコードトラスココード質量
L70T8ワンタッチチューブ継手8mm空気・窒素5~50℃4580114134618827-884015g

型番リスト

表示件数
型番
L70T8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,257
( 12,383 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り付けも簡単です。
・フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
・ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
【用途】
・精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
【商品仕様】
・接続口径:ワンタッチチューブ継手8mm
・使用流体:空気・窒素
・使用温度範囲:5~50℃
・JANコード:4580114134618
・トラスココード:827-8840
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズの型番L70T8のページです。 型番L70T8に関する仕様情報を記載しております。
インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズ
8mm エアフィルター(一般再生用)
前田シェル インラインメンブレンフィルター 2個入り
大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ
大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN
大形F.R.L.シリーズ マイクロミストフィルタ MMF
メーカー前田シェルサービスエスコ前田シェルサービスコガネイコガネイコガネイ
通常価格11,257991 -11,25732,493 -5,217 -40,254 -
通常出荷日7日目1日目1日目7日目〜7日目〜7日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト