メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2

型番:

L32AX0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L32AX0.5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L32AX0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,929
( 7,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
・取り付けや締め込みは至って簡単、ネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
【用途】
・運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修。
・運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
・水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・サイズ(mm)L×W×H:52×96×59
・適合六角レンチ(mm):8
・耐圧力:2Mpa
・耐熱温度:-30~130℃
・使用温度範囲:-30~130℃
・JANコード:4560263690197
・トラスココード:828-6835
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・外側金具:ダクタイル鋳鉄
・内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム
【セット内容/付属品】
・65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2の型番L32AX0.5のページです。 型番L32AX0.5に関する仕様情報を記載しております。
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ40A 1/2
圧着ソケット直管専用型ハーフ
鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ハーフタイプ
鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプ
メーカー児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業
通常価格6,9297,9867,43110,751 -32,572 -54,858 -
通常出荷日4日目2日目2日目2日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト