メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ

前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ L100F
通常単価(税別)
8,676
税込単価
9,544
通常出荷日:4日目

【特長】・L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。・3本セットです。【商品仕様】・L-100型ド...

詳細を確認

型番:

L100F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L100Fの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
L100F4580114132201838-736733.8g

型番リスト

表示件数
型番
L100F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,676
( 9,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
・3本セットです。
【商品仕様】
・L-100型ドライヤー交換カ
・JANコード:4580114132201
・トラスココード:838-7367
・質量:33.8g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジの型番L100Fのページです。 型番L100Fに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ
前田シェル L-100型ドライヤー
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:8㎜ MMD10T8シリーズ
冷凍式エアドライヤ IDF・IDUシリーズ 別売付属品・交換部品
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス日本精器前田シェルサービス前田シェルサービスSMC
通常価格8,6769,881138,998 -29,84348,8781,879 -
通常出荷日4日目7日目4日目〜7日目7日目3日目〜

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト