メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル L-100型ドライヤー

型番:

L100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径流量(l/min(ANR))最大使用圧力(MPa)寸法(長さ)(cm)JANコードトラスココード質量付属品
L100Rc1/43000.97124580114131389838-736665g交換カートリッジ予備2個

型番リスト

表示件数
型番
L100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,881
( 10,869 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量です。
・エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去できます。
・取付が簡単です。
・カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
【用途】
・エアフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエア機器の直前で再除去
【商品仕様】
・接続口径:Rc1/4
・最大使用圧力(MPa):0.97
・流量(l/min(ANR)):300
・寸法(長さ)(cm):12
・前田シェル L-100型ドライヤー
・JANコード:4580114131389
・トラスココード:838-7366
・質量:65g
【セット内容/付属品】
・交換カートリッジ予備2個付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル L-100型ドライヤーの型番L100のページです。 型番L100に関する仕様情報を記載しております。
前田シェル L-100型ドライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル L-100型ドライヤー
前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:8㎜ MMD10T8シリーズ
冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス日本精器前田シェルサービス前田シェルサービスオリオン機械
通常価格9,8818,676138,998 -29,84348,878121,729 -
通常出荷日7日目4日目4日目〜7日目7日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト